BID0009

Non più in uso

Sensori di sicurezza con codifica a transponder

Typecode:

BID R02K-4R300-O20ZZ0-EP00,2-S92

Questo prodotto non è attualmente disponibile nel nostro webshop. Vi preghiamo di contattarci.

Richiesta di contatto

in cessazione

Livello di performance
e
Categoria di sicurezza (EN ISO 13849-1)
4
SIL (IEC 61508)
3
SIL CL (EN 62061)
3
Livello di codifica (EN ISO 14119)
alto
Tempo di reazione max.
100 ms
Omologazione / conformità
Sicurezza
cULus
CE
WEEE
Principio di funzionamento
senza contatto (RFID)
Direzione di avvicinamento
a scelta verso la superficie attiva o lateralmente
Distanza di commutazione garantita Sao
4 mm
8 mm
Distanza di disinserimento garantita Sar
18 mm
Collegamento
Cavo con connettore, M12x1, 5-poli, 25 cm, PUR
Uscita di commutazione
2x PNP OSSD
Installazione
installabili a filo
Dimensione
39.2 x 18 x 29.5 mm
Temperatura ambiente
-25...65 °C
Grado di protezione
IP65
IP67
Materiale custodia
Materiale termoplastico
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • End of Life Announcement

  • Smaltimento

Accessori obbligatori

Protezione antisabotaggio

Prolunghe

Transponder di sicurezza codificati

Supporti Safety

ECLASS 10.1
27-27-24-03
ECLASS 11.0
27-27-24-03
ECLASS 5.1.4
27-27-24-03
ECLASS 6.2
27-27-24-03
ETIM 7.0
EC002592
UNSPSC 11
39121501
UNSPSC 7.0901
39121501
eCl@ss 8.1
27-27-24-03
eCl@ss 9.0
27-27-24-03
eCl@ss 9.1
27-27-24-03