BID000C
Sensori di sicurezza con codifica a transponder
Typecode:
BID R03K-4R100-O20ZZ0-S92
Questo prodotto non è attualmente disponibile nel nostro webshop. Vi preghiamo di contattarci.
Richiesta di contatto
in cessazione
- Special characteristics
- Washdown
- Livello di performance
- e
- Categoria di sicurezza (EN ISO 13849-1)
- 4
- SIL (IEC 61508)
- 3
- SIL CL (EN 62061)
- 3
- Livello di codifica (EN ISO 14119)
- basso
- Tempo di reazione max.
- 100 ms
- Omologazione / conformità
-
CE
cULus
Sicurezza
Ecolab
WEEE - Direzione di avvicinamento
- a scelta sulla superficie attiva
- Azionatore, forza di estrazione
- 0 N
- Distanza di commutazione garantita Sao
- 10 mm
- Distanza di disinserimento garantita Sar
- 20 mm
- Collegamento
- Connettore, M12x1, 5-poli
- Uscita di commutazione
- 2x PNP OSSD
- Installazione
- installabili a filo
- Dimensione
- 106 x 25 x 22 mm
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Grado di protezione
-
IP65
IP67
IP69 - Materiale custodia
- Termoplastica, rinforzata con fibra di vetro
-
Scheda dati
-
End of Life Announcement
-
Smaltimento
Accessori obbligatori
- ECLASS 10.1
- 27-27-24-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-24-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-24-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-24-03
- ETIM 7.0
- EC002592
- UNSPSC 11
- 39121501
- UNSPSC 7.0901
- 39121501
- eCl@ss 8.1
- 27-27-24-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-24-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-24-03