BID0012
Dispositivi di ritenuta con codifica a transponder
Typecode:
BID Z01K-4R3E3-O02KZ0-S115
Questo prodotto non è attualmente disponibile nel nostro webshop. Vi preghiamo di contattarci.
Richiesta di contatto
in cessazione
- Special characteristics
- Washdown
- Livello di performance
-
d (per funzione di ritegno)
e (per funzione di bloccaggio) - Categoria di sicurezza (EN ISO 13849-1)
-
4 (per funzione di bloccaggio)
2 (per funzione di ritegno) - SIL (IEC 61508)
-
3 (per funzione di bloccaggio)
2 (per funzione di ritegno) - SIL CL (EN 62061)
-
3 (per funzione di bloccaggio)
2 (per funzione di ritegno) - Livello di codifica (EN ISO 14119)
- alto
- Tempo di reazione max.
- 100 ms
- Omologazione / conformità
-
CE
cULus
Sicurezza
Ecolab
WEEE - Categoria d’uso
-
DC-12: 24 V/0.25 A
DC-13: 24 V/0.25 A - Direzione di avvicinamento
- laterale
- Bloccaggio, tipo/principio
- sì, forza magnetica (corrente di lavoro)
- Forza di bloccaggio FZH
- 1000 N
- Sbloccaggio ausiliario
- Cacciavite
- Sblocco di emergenza
- no
- Collegamento
- Connettore, M12x1, 8-poli
- Uscita di commutazione
- 2x PNP OSSD;PNP normalmente chiuso (NC)
- Dimensione
- 87.5 x 120 x 35 mm
- Temperatura ambiente
- 0...60 °C
- Grado di protezione
- IP69, IP67, IP66
- Materiale custodia
- Termoplastica, rinforzata con fibra di vetro
-
Scheda dati
-
End of Life Announcement
-
Smaltimento
Accessori obbligatori
- ECLASS 10.1
- 27-27-26-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-26-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-26-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-26-03
- ETIM 7.0
- EC002593
- UNSPSC 11
- 39122234
- UNSPSC 7.0901
- 39122234
- eCl@ss 8.1
- 27-27-26-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-26-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-26-03