BIS00JJ

Accoppiatori dati LF (70/455 kHz)

Typecode:

BIS C-380-06/06-01

Caricamento...
Accessori consigliati
Forma costruttiva 1
M16x1
Forma costruttiva 2
M16x1
Forma antenna
rotonda
Lunghezza cavo L
1.00 m
Temperatura di immagazzinamento
-20...85 °C
Temperatura ambiente
0...70 °C
Materiale custodia
Ottone, Dadi in ottone nichelato, nichelato
Grado di protezione
IP67
Installazione
senza metalli (zona libera) su metallo a filo nel metallo
Omologazione / conformità
CE
UKCA
WEEE
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Certificato MTTF.

  • Smaltimento

Supporti universali

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01