BIS00W5
Testine di scrittura/lettura HF (13,56 MHz) con processore integrato
Typecode:
BIS M-411-067-001-04-S92
- Gruppo prodotti
- HF (13.56 MHz)
- Dimensione
- 75 x 24 x 105 mm
- Installazione
- senza metalli (zona libera)
- Forma antenna
- rotonda
- Tipi di supporti dati compatibili
-
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693 - Collegamento
- Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli
- Materiale custodia
- PC, con sigillatura in PU
- Interfaccia
- Subnet 16 (RS485)
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -20...50 °C
- Grado di protezione
- IP67
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Scheda dati
-
Dati di dimensionamento
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01