BIS00WF

A disposizione

Supporto dati UHF (860...960 MHz)

Typecode:

BIS U-101-04/CA-HT

Caricamento...
Gruppo prodotti
UHF (860…960 MHz)
Frequenza di lavoro
860…960 MHz
Dimensione
51.5 x 6.4 x 51.5 mm
Tipo di memoria
EEPROM
Dati utente, lettura/scrittura
512 Bit
Memoria EPC, lettura/scrittura
240 Bit
Memoria TID, in sola lettura
64 Bit
Forma antenna
Dipolo
Installazione
senza metalli (zona libera)
Temperatura di immagazzinamento
-40...85 °C
Temperatura di magazzinaggio temporanea
220 °C 1x1000 h, 1500x30 min
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Materiale custodia
PPS
Grado di protezione
IP69K
Omologazione / conformità
CE
UKCA
WEEE
Ecolab
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Smaltimento

Nessun accessorio raccomandato disponibile.
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-90
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-02
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02