BIS011M

A disposizione

Supporto dati HF (13,56 MHz)

Typecode:

BIS M-155-11/A

Caricamento...
Accessori consigliati
Gruppo prodotti
HF (13.56 MHz)
Dimensione
22 x 9.7 x 40 mm
Forma antenna
Barra
Numero di serie UID, in sola lettura
8 Byte
Tipo di memoria
FRAM
Tipi di supporti dati compatibili
DIN ISO 15693 (High Memory)
Dati utente, lettura/scrittura
8192 Byte
Temperatura di magazzinaggio temporanea
-25...130 °C 1x1000 h
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Materiale custodia
PPS, GF40, con sigillatura in EP
Installazione
senza metalli (zona libera) su metallo
Omologazione / conformità
CE
UKCA
WEEE
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Dati di dimensionamento

  • Smaltimento

Supporti per sistemi RFID

ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-90
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-02
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02