BIS0166
Supporto dati UHF (860...960 MHz)
Typecode:
BIS U-153-M0/CAA
Questo prodotto non è attualmente disponibile nel nostro webshop. Vi preghiamo di contattarci.
Richiesta di contatto
in cessazione
- Gruppo prodotti
- UHF (860…960 MHz)
- Frequenza di lavoro
- 860…960 MHz
- Dimensione
- 9 x 113 mm
- Tipo di memoria
- EEPROM
- Dati utente, lettura/scrittura
- 32 Bit
- Memoria EPC, lettura/scrittura
- 128 Bit
- Memoria TID, in sola lettura
- 96 Bit
- Forma antenna
- Dipolo
- Installazione
- senza metalli (zona libera)
- Temperatura di immagazzinamento
- -20...80 °C
- Temperatura ambiente
- -20...80 °C
- Materiale custodia
- Carta
- Omologazione / conformità
-
CE
WEEE
-
Scheda dati
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-02
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-90
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC002996
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-02
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-02
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-02