- Gruppo prodotti
- UHF (860…960 MHz)
- Frequenza di lavoro
- 920.5…924.5 MHz
- Omologazione radio
- Cina
- Interfaccia
- EtherNet/IP separato galvanicamente
- Tecnologie RFID supportate
- UHF 860...960 MHz (BIS U)
- Numero di testine S/L collegabili / di antenne collegabili
- 4
- Potenza in uscita regolabile
- 17 dBm...31.5 dBm (50 mW...1.4 W)
- Tensione d'esercizio UB
- 19.2...28.8 VDC
- Materiale custodia
- Acciaio, Alluminio, con rivestimento
- Temperatura ambiente
- -20...55 °C
- Grado di protezione
- IP65, con connettore
- Omologazione / conformità
-
SRRC
WEEE
cULus
-
Scheda dati
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01