BIS018Z
Testine di scritt./lett. UHF e antenne (860...960 MHz)
Typecode:
BIS VU-320-C2-S4
- Gruppo prodotti
- UHF (860…960 MHz)
- Frequenza di lavoro
- 920.5…924.5 MHz
- Omologazione radio
- Cina
- Dimensione
- 130 x 50.5 x 130 mm
- Forma antenna
- Patch
- Polarizzazione
- circolare
- Potenza in uscita regolabile
- 5 dBm…24 dBm (3.2 mW…250 mW)
- Collegamento
- M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato
- Materiale custodia
- PC, con rivestimento ABS, Zinco, Getto pressofuso, (connettore)
- Interfaccia
- RS485
- Tensione d'esercizio UB
- 24 V DC LPS Classe 2
- Temperatura ambiente
- -20...55 °C
- Grado di protezione
- IP54
- Omologazione / conformità
-
SRRC
cULus
WEEE
-
Scheda dati
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01