BIS01E9

A disposizione

Testine di lettura/scrittura UHF con unità di elaborazione integrata (860/960 MHz)

Typecode:

BIS U-4A7-082-21C-07-S4

Caricamento...
Special characteristics
Washdown Plus
Washdown
Gruppo prodotti
UHF (860…960 MHz)
Frequenza di lavoro
920.5…924.5 MHz
Omologazione radio
Cina
Dimensione
Ø 30 x 98 mm
Forma antenna
Planar
Polarizzazione
circolare
Potenza in uscita regolabile
-7 dBm…+18 dBm (0.2 mW…64 mW)
Collegamento
M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato
Materiale custodia
Acciaio inossidabile (1.4404)
Interfaccia
IO-Link 1.1
Tensione d'esercizio UB
18...30 VDC LPS Class 2
Temperatura ambiente
0...70 °C
Grado di protezione
IP68
IP69K
Omologazione / conformità
SRRC
WEEE
Ecolab
cULus
Secondary features
Identification
Device Discovery
Signal Quality Monitoring
Basic Statistics
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal temperature monitoring
Internal humidity detection
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Certificato MTTF.

  • Smaltimento

Prolunghe

Supporti universali

Sistema di montaggio universale

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01