BLG0006
Protezione del corpo Basic
Typecode:
BLG 4A-050-50X-B02-O01-SX
Per motivi tecnici, al momento non è possibile recuperare le vostre condizioni individuali dal server. Il calcolo del prezzo si riferisce quindi ai prezzi di listino. Prenderemo in carico il vostro ordine. Se le vostre condizioni possono essere recuperate, verrà creata una fattura con il vostro prezzo e vi verrà inviata per e-mail. Il pagamento è quindi attualmente possibile solo tramite fattura.
in cessazione
- Livello di performance
- e
- Categoria di sicurezza (EN ISO 13849-1)
- 4
- SIL (IEC 61508)
- 3
- SIL CL (EN 62061)
- 3
- Tempo di reazione max.
- 14 ms
- Omologazione / conformità
-
Sicurezza
cULus
CE
WEEE - Principio di funzionamento
- senza contatto (optoeletronico)
- Percorsi luce, numero
- 2
- Altezza campo protettivo(Hp)
- 515 mm
- Distanza di lavoro
- 50 m
- Collegamento 1
- Emettitore: M12x1-Connettore, A-codificato
- Collegamento 2
- Ricevitore: M12x1-Connettore, A-codificato
- Uscita di commutazione
- 2x PNP OSSD
- Dimensione
- 35 x 664 x 41.2 mm
- Temperatura ambiente
- -10...55 °C
- Grado di protezione
- IP65
- Materiale custodia
- Alluminio, verniciato, giallo (RAL 1003)
-
Scheda dati
-
End of Life Announcement
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-27-27-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-27-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-27-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-27-04
- ETIM 4.0
- EC02549
- ETIM 5.0
- EC02549
- ETIM 6.0
- EC02549
- ETIM 7.0
- EC02549
- UNSPSC 11
- 46171620
- UNSPSC 7.0901
- 46171620
- eCl@ss 4.1
- 27-27-09-10
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-27-04
- eCl@ss 8.1
- 27-27-27-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-27-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-27-04