BLG000K
Protezione delle dita Basic
Typecode:
BLG 4A-105-600-014-O01-SX
Questo prodotto non è attualmente disponibile nel nostro webshop. Vi preghiamo di contattarci.
Richiesta di contatto
in cessazione
- Livello di performance
- e
- Categoria di sicurezza (EN ISO 13849-1)
- 4
- SIL (IEC 61508)
- 3
- SIL CL (EN 62061)
- 3
- Tempo di reazione max.
- 33 ms
- Omologazione / conformità
-
Sicurezza
cULus
CE
WEEE - Principio di funzionamento
- senza contatto (optoeletronico)
- Capacità di rilevamento
- 14 mm
- Altezza campo protettivo(Hp)
- 1050 mm
- Distanza di lavoro
- 6 m
- Collegamento 1
- Emettitore: M12x1-Connettore, A-codificato
- Collegamento 2
- Ricevitore: M12x1-Connettore
- Uscita di commutazione
- 2x PNP OSSD
- Dimensione
- 32.3 x 1133.2 x 37 mm
- Temperatura ambiente
- 0...55 °C
- Grado di protezione
- IP65
- Materiale custodia
- Alluminio, verniciato, giallo (RAL 1003)
-
Scheda dati
-
End of Life Announcement
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-27-27-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-27-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-27-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-27-04
- ETIM 4.0
- EC002549
- ETIM 5.0
- EC002549
- ETIM 6.0
- EC002549
- ETIM 7.0
- EC002549
- UNSPSC 11
- 46171620
- UNSPSC 7.0901
- 46171620
- eCl@ss 4.1
- 27-27-09-10
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-27-04
- eCl@ss 8.1
- 27-27-27-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-27-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-27-04