BMF00L5

A disposizione

BMF 235T

Typecode:

BMF 235K-H-PI-C-A8-PU-02

Caricamento...
Forma scanalatura
T-slot
Dimensione
23.5 x 6.2 x 5 mm
Principio di funzionamento
Sensore di campo magnetico
Cavo
PUR, 2 m
Applicazione
Cilindro pneumatico con scanalatura a T. Per le quote vedere schizzo nella vista prodotto.
Fissaggio
installabile dall'alto nella scanalatura a T
Funzione di apprendimento
8 punti di commutazione
Materiale custodia
PA 12
Interfaccia
IO-Link 1.1
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...80 °C
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Certificato MTTF.

  • Smaltimento

Accessori obbligatori

Angolare di ritegno per sensori a campo magnetico

Alimentatori Heartbeat con interfaccia IO-Link

Ausilio di regolazione/ attrezzo

Alimentatori per l'armadio elettrico

ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-04
eCl@ss 8.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04