BML04Y4
Sistema di misurazione assoluta della distanza
Typecode:
BML-S1H2-S6QC-M3FA-D0-KA00,3-S284
- Dimensione
- 14 x 13 x 40 mm
- Collegamento
- Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 12-poli, 0.3 m, PUR
- Materiale custodia
- Alluminio
- Interfaccia
- SSI;Analogica sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V)
- Campo di misurazione
- 997 mm
- Risoluzione
- 0.9765625 µm
- Distanza di lettura
- 0.01...0.35 mm
- Scostamento di linearità max.
- ±7 µm
- Tensione d'esercizio UB
- 4.75...5.25 VDC
- Temperatura ambiente
- -20...80 °C
- Direzione di traslazione
- trasversale rispetto al corpo di misurazione
- Codifica interfacce
- Binario
- Omologazione / conformità
-
cURus
CE
UKCA
WEEE
-
Scheda dati
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento
Accessori obbligatori
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-05
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41111945
- UNSPSC 7.0901
- 41111945
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-05
- eCl@ss 8.1
- 27-27-07-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-05