BML08T5
Sistema di misurazione assoluta della distanza
Typecode:
BML-S1G0-B7ED-M5EQ-F0-S284
726,80 EUR
Prezzo di listino
Richiesta di contatto
- Dimensione
- 16 x 18.5 x 80.3 mm
- Collegamento
- Connettore, M12x1-Connettore, 12-poli
- Materiale custodia
- Pressofusione di zinco, nichelato, cromato
- Interfaccia
- BiSS-C;Digitale A/B (RS422)
- Campo di misurazione
- 48 m
- Risoluzione
- 1 µm
- Distanza di lettura
- 0.01...0.8 mm
- Tensione d'esercizio UB
- 4.75...5.25 VDC/10...28 VDC
- Temperatura ambiente
- -20...70 °C
- Direzione di traslazione
- longitudinale rispetto al corpo di misurazione
- Codifica interfacce
- Binario
- Omologazione / conformità
-
cURus
CE
UKCA
WEEE
-
Scheda dati
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento
Accessori obbligatori
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-05
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41111945
- UNSPSC 7.0901
- 41111945
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-05
- eCl@ss 8.1
- 27-27-07-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-05