BNS0002
Interruttori di posizione singoli meccanici
Typecode:
BNS 819-FL-60-101-FD
in cessazione
- Dimensione
- 74 x 28 x 76.5 mm
- Materiale custodia
- Alluminio, anodizzato
- Numero di postazioni di comando
- 1x cuscinetto a rotolamento
- Versione
- Contatto snap-on
- Principio di funzionamento
- 1. Punto di commutazione: meccanico
- Corrente permanente
- 1. Punto di commutazione: 6 A
- Tensione di esercizio nominale Ue
- 1. Punto di commutazione: 250 V AC
- Installazione
- a scelta
- Direzione di avvicinamento
- Longitudinale o trasversale rispetto alla superficie di avvitamento
- Velocità di avvicinamento
- 1. Punto di commutazione: 120 m/min
- Tipo di collegamento
- 1. Punto di commutazione: Connessione a vite
- Temperatura ambiente
- -5...85 °C
- Grado di protezione
- IP67
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
CCC
WEEE
-
Scheda dati
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-27-06-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-06-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-06-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-06-01
- ETIM 4.0
- EC000030
- ETIM 5.0
- EC000030
- ETIM 6.0
- EC000030
- ETIM 7.0
- EC000030
- UNSPSC 11
- 41111900
- UNSPSC 7.0901
- 41111900
- eCl@ss 4.1
- 27-27-06-06
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-06-05
- eCl@ss 8.1
- 27-27-06-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-06-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-06-01