BNS00F0

Interruttori di posizione multipli meccanici

Typecode:

BNS 819-D03-R12-100-10-FD-S80S

Caricamento...
Accessori consigliati
Dimensione
120 x 80 x 85 mm
Materiale custodia
Alluminio, anodizzato
Numero di postazioni di comando
3x rullo
Versione
Contatto snap-on
Principio di funzionamento
1-3. Punto di commutazione: meccanico
Corrente permanente
1-3. Punto di commutazione: 4 A
Tensione di esercizio nominale Ue
1-3. Punto di commutazione: 6…60 V
Installazione
verticale
Direzione di avvicinamento
longitudinalmente, in parallelo alla superficie di avvitamento
Velocità di avvicinamento
1-3. Punto di commutazione: 60 m/min
Distanza dei punti di commutazione
12 mm
Tipo di collegamento
1. Punto di commutazione: Connettore