BNS00NC

Interruttori di posizione multipli meccanici

Typecode:

BNS 819-D10-L12-100-10-FD

Caricamento...
Dimensione
120 x 170 x 85 mm
Materiale custodia
Alluminio, anodizzato
Numero di postazioni di comando
10x cuscinetto a rotolamento
Versione
Contatto snap-on
Principio di funzionamento
1-10. Punto di commutazione: meccanico
Corrente permanente
1-10. Punto di commutazione: 6 A
Tensione di esercizio nominale Ue
1-10. Punto di commutazione: 250 V AC
Installazione
verticale
Direzione di avvicinamento
longitudinalmente, in parallelo alla superficie di avvitamento
Velocità di avvicinamento
1-10. Punto di commutazione: 120 m/min
Distanza dei punti di commutazione
12 mm
Tipo di collegamento
1-10. Punto di commutazione: Connessione a vite