BNS015M

Interruttori di posizione meccanici multipli con punti di commutazione di sicurezza

Typecode:

BNS 813-D08-D12-100-10-01-FD

Caricamento...
Dimensione
120 x 140 x 85 mm
Materiale custodia
Alluminio, anodizzato
Numero di postazioni di comando
8x tetto
Versione
sicurezza DIN EN 60204-1
Principio di funzionamento
1-8. Punto di commutazione: meccanico
Corrente permanente
1-8. Punto di commutazione: 6 A
Tensione di esercizio nominale Ue
1-8. Punto di commutazione: 250 V AC
Installazione
verticale
Direzione di avvicinamento
longitudinalmente, in parallelo alla superficie di avvitamento
Velocità di avvicinamento
1-8. Punto di commutazione: 40 m/min
Distanza dei punti di commutazione
12 mm
Tipo di collegamento
1-8. Punto di commutazione: Connessione a vite