BNS01ZZ

A disposizione

Interruttori di posizione multipli meccanici

Typecode:

BNS 819-B06-D08-46-13

Caricamento...
Dimensione
72 x 80 x 47 mm
Materiale custodia
Alluminio, anodizzato
Numero di postazioni di comando
6x tetto
Versione
Contatto snap-on
Principio di funzionamento
1-6. Punto di commutazione: meccanico
Corrente permanente
1-6. Punto di commutazione: 0.1 A
Tensione di esercizio nominale Ue
1-6. Punto di commutazione: 250 V AC
Installazione
verticale
Direzione di avvicinamento
longitudinalmente, in parallelo alla superficie di avvitamento
Velocità di avvicinamento
1-6. Punto di commutazione: 20 m/min
Distanza dei punti di commutazione
8 mm
Tipo di collegamento
1-6. Punto di commutazione: Connessione a vite