BNS020R

Interruttori di posizione multipli meccanici

Typecode:

BNS 819-B08-D08-46-10

Caricamento...
Dimensione
72 x 96 x 48 mm
Materiale custodia
Alluminio, anodizzato
Numero di postazioni di comando
8x tetto
Versione
Contatto snap-on
Principio di funzionamento
1-8. Punto di commutazione: meccanico
Corrente permanente
1-8. Punto di commutazione: 5 A
Tensione di esercizio nominale Ue
1-8. Punto di commutazione: 250 V AC
Installazione
verticale
Direzione di avvicinamento
longitudinalmente, in parallelo alla superficie di avvitamento
Velocità di avvicinamento
1-8. Punto di commutazione: 20 m/min
Distanza dei punti di commutazione
8 mm
Tipo di collegamento
1-8. Punto di commutazione: Collegamento saldato