BNS0234

Interruttori di posizione meccanici multipli con punti di commutazione di sicurezza

Typecode:

BNS 813-B04-R12-72-10-02

Caricamento...
Materiale custodia
Alluminio, anodizzato
Numero di postazioni di comando
4x rullo
Versione
sicurezza DIN EN 60204-1
Principio di funzionamento
1-4. Punto di commutazione: meccanico
Corrente permanente
1-4. Punto di commutazione: 6 A
Tensione di esercizio nominale Ue
1-4. Punto di commutazione: 250 V AC
Installazione
orizzontale
Direzione di avvicinamento
perpendicolare alla superficie di avvitatura
Velocità di avvicinamento
1-4. Punto di commutazione: 60 m/min
Tipo di collegamento
1-4. Punto di commutazione: Connessione a vite