BNS039F

Interruttori di posizione multipli induttivi

Typecode:

BNS 816-B04-NA-12-602-11

Caricamento...
Dimensione
120 x 90 x 87 mm
Materiale custodia
Alluminio, anodizzato
Versione
Induttivo
Principio di funzionamento
1-4. Punto di commutazione: induttivo
Distanza di lavoro
2 mm
Frequenza di commutazione
1-4. Punto di commutazione: 1500 Hz
Corrente permanente
1-4. Punto di commutazione: 0.2 A
Tensione di esercizio nominale Ue
1-4. Punto di commutazione: 24 V DC
Installazione
verticale
Distanza dei punti di commutazione
12 mm
Tipo di collegamento
1-4. Punto di commutazione: Connessione a vite
Temperatura ambiente
-25...70 °C