BNS039L

Interruttori di posizione multipli induttivi

Typecode:

BNS 816-B04-PA-12-602-11-S90L

Caricamento...
Materiale custodia
Alluminio, anodizzato
Versione
Induttivo
Principio di funzionamento
1-4. Punto di commutazione: induttivo
Distanza di lavoro
2 mm
Frequenza di commutazione
1-4. Punto di commutazione: 1500 Hz
Corrente permanente
1-4. Punto di commutazione: 0.2 A
Tensione di esercizio nominale Ue
1-4. Punto di commutazione: 24 V DC
Installazione
verticale
Tipo di collegamento
1. Punto di commutazione: Connettore
Temperatura ambiente
-25...70 °C