BNS03EN

Interruttori di posizione multipli induttivi

Typecode:

BNS 816-B02-TOB-08-603-11

Caricamento...
Dimensione
72 x 49 x 59.5 mm
Materiale custodia
Alluminio, anodizzato
Versione
Induttivo
Principio di funzionamento
1-2. Punto di commutazione: induttivo
Distanza di lavoro
1.1 mm
Frequenza di commutazione
1-2. Punto di commutazione: 500 Hz
Corrente permanente
1-2. Punto di commutazione: 0.13 A
Tensione di esercizio nominale Ue
1-2. Punto di commutazione: 24 V DC
Installazione
verticale
Distanza dei punti di commutazione
8 mm
Tipo di collegamento
1-2. Punto di commutazione: Connessione a vite
Temperatura ambiente
-25...70 °C