BNS03H8

Interruttori di posizione multipli induttivi

Typecode:

BNS 816-B04-THA-16-605-11

Caricamento...
Materiale custodia
Alluminio, anodizzato
Versione
Induttivo
Principio di funzionamento
1-4. Punto di commutazione: induttivo
Distanza di lavoro
5 mm
Frequenza di commutazione
1-4. Punto di commutazione: 500 Hz
Corrente permanente
1-4. Punto di commutazione: 0.13 A
Tensione di esercizio nominale Ue
1-4. Punto di commutazione: 24 V DC
Installazione
parallelo
Tipo di collegamento
1-4. Punto di commutazione: Connessione a vite
Temperatura ambiente
-25...70 °C