BNS03JN
Interruttori di posizione multipli induttivi
Typecode:
BNS 816-B08-THA-16-605-11
- Materiale custodia
- Alluminio, anodizzato
- Versione
- Induttivo
- Principio di funzionamento
- 1-8. Punto di commutazione: induttivo
- Distanza di lavoro
- 5 mm
- Frequenza di commutazione
- 1-8. Punto di commutazione: 500 Hz
- Corrente permanente
- 1-8. Punto di commutazione: 0.13 A
- Tensione di esercizio nominale Ue
- 1-8. Punto di commutazione: 24 V DC
- Installazione
- parallelo
- Tipo di collegamento
- 1-8. Punto di commutazione: Connessione a vite
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Grado di protezione
- IP67
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
WEEE
-
Scheda dati
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-27-06-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-06-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-06-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-06-02
- ETIM 4.0
- EC001829
- ETIM 5.0
- EC001829
- ETIM 6.0
- EC001829
- ETIM 7.0
- EC001829
- UNSPSC 11
- 41111900
- UNSPSC 7.0901
- 41111900
- eCl@ss 4.1
- 27-27-06-06
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-06-05
- eCl@ss 8.1
- 27-27-06-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-06-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-06-02