BNS03U1

Interruttori di posizione meccanici multipli con punti di commutazione di sicurezza

Typecode:

BNS 813-B03-K12-61-A-12-03

Caricamento...
Dimensione
79 x 48 x 63 mm
Materiale custodia
Alluminio, anodizzato
Numero di postazioni di comando
3x sfera
Versione
sicurezza DIN EN 60204-1
Principio di funzionamento
1-3. Punto di commutazione: meccanico
Corrente permanente
1-3. Punto di commutazione: 6 A
Tensione di esercizio nominale Ue
1-3. Punto di commutazione: 250 V AC
Installazione
verticale
Direzione di avvicinamento
longitudinalmente, in parallelo alla superficie di avvitamento
Velocità di avvicinamento
1-3. Punto di commutazione: 10 m/min
Distanza dei punti di commutazione
12 mm
Tipo di collegamento
1-3. Punto di commutazione: Connessione a vite