BNS03U3

Interruttori di posizione multipli meccanici

Typecode:

BNS 819-B06-D08-46-11-FC

Caricamento...
Materiale custodia
Alluminio, anodizzato
Numero di postazioni di comando
6x tetto
Versione
Contatto snap-on
Principio di funzionamento
1-6. Punto di commutazione: meccanico
Corrente permanente
1-6. Punto di commutazione: 5 A
Tensione di esercizio nominale Ue
1-6. Punto di commutazione: 250 V AC
Installazione
parallelo
Direzione di avvicinamento
longitudinalmente, in parallelo alla superficie di avvitamento
Velocità di avvicinamento
1-6. Punto di commutazione: 20 m/min
Tipo di collegamento
1-6. Punto di commutazione: Connessione a vite