BNS03ZR

Interruttori di posizione multipli meccanici

Typecode:

BNS 819-B02-D08-40-11-S80R

Caricamento...
Accessori consigliati
Materiale custodia
Alluminio, anodizzato
Numero di postazioni di comando
2x tetto
Versione
Contatto snap-on
Principio di funzionamento
1-2. Punto di commutazione: meccanico
Corrente permanente
1-2. Punto di commutazione: 4 A
Tensione di esercizio nominale Ue
1-2. Punto di commutazione: 250 V AC
Installazione
verticale
Direzione di avvicinamento
longitudinalmente, in parallelo alla superficie di avvitamento
Velocità di avvicinamento
1-2. Punto di commutazione: 20 m/min
Tipo di collegamento
1. Punto di commutazione: Connettore