BNS04A4

Interruttori di posizione meccanici multipli con punti di commutazione di sicurezza

Typecode:

BNS 813-D10-D12-100-10-04-FE

Caricamento...
Materiale custodia
Alluminio, anodizzato
Numero di postazioni di comando
10x tetto
Versione
sicurezza DIN EN 60204-1
Principio di funzionamento
1-10. Punto di commutazione: meccanico
Corrente permanente
1-10. Punto di commutazione: 6 A
Tensione di esercizio nominale Ue
1-10. Punto di commutazione: 250 V AC
Installazione
verticale
Direzione di avvicinamento
longitudinalmente, in parallelo alla superficie di avvitamento
Velocità di avvicinamento
1-10. Punto di commutazione: 40 m/min
Tipo di collegamento
1-10. Punto di commutazione: Connessione a vite