BNS0524

Interruttori di posizione multipli meccanici

Typecode:

BNS 819-B06-D12-61-12-10-S4L-I

Caricamento...
Materiale custodia
Alluminio, anodizzato
Numero di postazioni di comando
6x tetto
Versione
Contatto snap-on
Principio di funzionamento
1-6. Punto di commutazione: meccanico
Installazione
verticale
Direzione di avvicinamento
longitudinalmente, in parallelo alla superficie di avvitamento
Velocità di avvicinamento
1-6. Punto di commutazione: 40 m/min
Tipo di collegamento
1. Punto di commutazione: Connettore