BNS0581

A disposizione

Interruttori di posizione meccanici multipli a separazione forzata

Typecode:

BNS 813-B04-D10-46-69-04

Caricamento...
Materiale custodia
Alluminio, anodizzato
Numero di postazioni di comando
4x tetto
Versione
Con apertura forzata
Principio di funzionamento
1-4. Punto di commutazione: meccanico
Corrente permanente
1-4. Punto di commutazione: 5 A
Tensione di esercizio nominale Ue
1-4. Punto di commutazione: 250 V AC
Installazione
verticale
Direzione di avvicinamento
longitudinalmente, in parallelo alla superficie di avvitamento
Velocità di avvicinamento
1-4. Punto di commutazione: 20 m/min
Tipo di collegamento
1-4. Punto di commutazione: Collegamento saldato