BOH0024
Micromote - teste di sensori ottici
Typecode:
BOH AR-R113-010-01-S49F
in cessazione
Troverete il prodotto alternativo adatto qui sotto
Alternativa consigliata
BOH00F6
BOH AI-R051-035-01-S49F
- Serie
- R113
- Dimensione
- 75 x 10 x 15 mm
- Interfaccia
- per amplificatore analogico
- Principio di funzionamento
- Testa sensore ottico
- Principio di funzionamento ottico
- Fotocellula a riflessione
- Particolarità ottiche
- Banda d'illuminazione
- Tipo di luce
- LED a luce rossa
- Lunghezza attiva AL 1
- 30 mm
- Distanza di lavoro
- 0...200 mm
- Collegamento
- Cavo con connettore, M8x1-Presa, 1 m, PUR
- Materiale custodia
- Alluminio, anodizzato, nero
- Superficie attiva, materiale
- PMMA
- Fissaggio
- Vite M3
- Parte più piccola tipica
- 0.50 mm
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
WEEE
-
Scheda dati
-
End of Life Announcement
-
Smaltimento
Accessori obbligatori
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-05
- ETIM 4.0
- EC002549
- ETIM 5.0
- EC002549
- ETIM 6.0
- EC002549
- ETIM 7.0
- EC002549
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-05