- Dimensione
- 9 x 6 mm
- Applicazione
- Riconoscimento acqua
- Interfaccia
- per amplificatore di commutazione
- Principio di funzionamento
- Testa sensore ottico
- Principio di funzionamento ottico
- Fotocellula a riflessione
- Caratteristiche raggio
- divergente
- Tipo di luce
- LED Near-infrared per riconoscimento acqua
- Dimensioni dello spot luminoso
- Ø 35 mm
- Distanza di lavoro
- 0 m...500 mm
- Collegamento
- Trefoli-Trefoli, 3 m, PUR
- Materiale custodia
- Acciaio inossidabile (1.4404)
- Superficie attiva, materiale
- Vetro
- Fissaggio
- Vite M3 (4x)
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
WEEE
-
Scheda dati
-
Smaltimento
Accessori obbligatori
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-05
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-05