BOS011T
Fotocellule a sbarramento
Typecode:
BOS 5K-PO-IX10-S75-S
in cessazione
Troverete il prodotto alternativo adatto qui sotto
Alternativa consigliata
BOS02AR
BOS R090K-PU-RX10-S75
- Serie
- 5K
- Dimensione
- 10.8 x 43.5 x 19.5 mm
- Interfaccia
- PNP Contatto normalmente chiuso (NC)
- Principio di funzionamento
- Sensore optoelettronico
- Principio di funzionamento ottico
- Fotocellula a riflessione
- Tipo di luce
- Infrarosso
- Distanza di lavoro
- 0...20 m
- Collegamento
- Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli
- Materiale custodia
- PC PBT
- Superficie attiva, materiale
- PMMA
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Omologazione / conformità
-
cULus
CE
WEEE
UKCA - Marca
- Global
-
Scheda dati
-
End of Life Announcement
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-01
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-01