- Serie
- 64K
- Dimensione
- 25 x 69.7 x 100.4 mm
- Principio di funzionamento
- Sensore optoelettronico
- Principio di funzionamento ottico
- Fotocellula a riflessione (emettitore)
- Caratteristiche raggio
- divergente
- Tipo di luce
- Infrarosso
- Distanza di lavoro
- 0...50 m
- Collegamento
- Morsettiere a vite
- Materiale custodia
- PBT, GF30
- Superficie attiva, materiale
- PC
- Tensione d'esercizio UB
- 24...60 VDC/24...240 VAC
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Scheda dati
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento
Accessori obbligatori
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-01
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-01