- Serie
- B
- Dimensione
- 15 x 210 x 174 mm
- Finestra attiva (PL× AL)
- 200 × 120 mm
- Interfaccia
- PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso statico (NA/NC) NPN contatto normalmente aperto/normalmente chiuso statico (NA/NC)
- Principio di funzionamento
- Fotocellula a cornice
- Principio di funzionamento ottico
- Fotocellula a riflessione
- Caratteristiche raggio
- divergente
- Tipo di luce
- Infrarosso a impulsi
- Collegamento
- Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli
- Materiale custodia
- Alluminio, anodizzato, nero
- Superficie attiva, materiale
- PMMA
- Tensione d'esercizio UB
- 15...30 VDC
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
WEEE
-
Scheda dati
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-11
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-11
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-11
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-11
- ETIM 4.0
- EC002720
- ETIM 5.0
- EC002720
- ETIM 6.0
- EC002720
- ETIM 7.0
- EC002721
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-11
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-11
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-11