- Collegamento slot
- 8x M12x1-Presa, 4-poli
- Collegamento (COM 1)
- M23x1-Connettore, 12-poli
- Tensione d'esercizio UB
- 10...60 VDC/10...60 VAC
- Corrente d'uscita max.
- 4 A
- Corrente sommatoria max.
- 8 A
- Temperatura ambiente
- -25...80 °C
- Grado di protezione
- IP67
-
Scheda dati
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-08
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-08
- ECLASS 5.1.4
- 27-23-02-06
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-19
- ETIM 4.0
- EC002585
- ETIM 5.0
- EC002585
- ETIM 6.0
- EC002585
- ETIM 7.0
- EC002585
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-23-02-06
- eCl@ss 8.1
- 27-27-92-19
- eCl@ss 9.0
- 27-44-01-08
- eCl@ss 9.1
- 27-44-01-08