- Principio di misurazione
- Sistema di misurazione su base MEMS
- Assi di misura
- 2
- Campo di misurazione
- -45...45°
- Tensione d'esercizio UB
- 12...30 VDC
- Interfaccia
- 2x analogiche, tensione 0…10 V
- Risoluzione
- ≤ 0.01 °
- Precisione
- ±0.2°
- Collegamento
- Connettore, M12x1
- Materiale custodia
- Plastica
- Temperatura ambiente
- -40...80 °C
- Grado di protezione
- IP67
- Omologazione / conformità
-
CE
cULus
WEEE - Testo aggiuntivo
- Possibilità di centratura con deviazione di ±5° dall'asse orizzontale
-
Scheda dati
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-27-11-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-11-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-90-90
- ECLASS 6.2
- 27-27-90-90
- ETIM 4.0
- EC001852
- ETIM 5.0
- EC001852
- ETIM 6.0
- EC001852
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41111935
- UNSPSC 7.0901
- 41111935
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-00
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-90
- eCl@ss 8.1
- 27-27-90-90
- eCl@ss 9.0
- 27-27-11-90
- eCl@ss 9.1
- 27-27-11-01