BSP0034

Non più in uso

Sensori di pressione digitali

Typecode:

BSP B100-EV003-D01A0B-S4

Questo prodotto non è attualmente disponibile nel nostro webshop. Vi preghiamo di contattarci.

Richiesta di contatto

in cessazione
Troverete il prodotto alternativo adatto qui sotto

Alternativa consigliata

BSP00Y8

BSP B100-EV009-P00S2B-S4

Campo di misurazione
0...100 bar
Precisione
±0.5 % FSO BFSL
Pressione di sovraccarico
200 bar
Pressione di scoppio
300.00 bar
Tensione d'esercizio UB
18...36 VDC
Uscita di commutazione
2x NPN contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC)
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
Collegamento di processo
G 1/4" (DIN 3852)
Materiale collegamento di processo
Acciaio inossidabile (1.4301)
Materiale anello di tenuta
FKM
Materiale custodia
Acciaio inossidabile (1.4301) PA 6.6
Temperatura del fluido
-40...125 °C
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
CE
cULus
EAC
WEEE
Documentazione tecnica

Prolunghe

Supporti universali

Accessori meccanici

Adattatore

Cavi di collegamento

ECLASS 10.1
27-20-13-02
ECLASS 11.0
27-20-13-02
ECLASS 5.1.4
27-20-13-02
ECLASS 6.2
27-20-13-02
ETIM 4.0
EC000243
ETIM 5.0
EC000243
ETIM 6.0
EC000243
ETIM 7.0
EC000243
UNSPSC 11
41112410
UNSPSC 7.0901
41112410
eCl@ss 4.1
27-20-06-16
eCl@ss 5.1.3
27-20-13-02
eCl@ss 8.1
27-20-13-02
eCl@ss 9.0
27-20-13-02
eCl@ss 9.1
27-20-13-02

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).