BSP00K5

A disposizione

Sensori di pressione analogici

Typecode:

BSP B400-FV004-A04A1A-S4

Caricamento...
Campo di misurazione
0...400 bar
Precisione
±0.5 % FSO BFSL
Pressione di sovraccarico
1200 bar
Pressione di scoppio
1500 bar
Tensione d'esercizio UB
14...30 VDC
Uscita analogica
Analogica, tensione 0…10 V
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
Collegamento di processo
NPT 1/4"
Materiale collegamento di processo
Acciaio inossidabile (1.4571)
Materiale anello di tenuta
senza, saldato
Materiale custodia
Acciaio inossidabile (1.4301)
Temperatura del fluido
-40...125 °C
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Certificato MTTF.

  • Smaltimento

Prolunghe

Alimentatori Heartbeat con interfaccia IO-Link

Cavi di collegamento

ECLASS 10.1
27-20-13-02
ECLASS 11.0
27-20-13-02
ECLASS 5.1.4
27-20-13-02
ECLASS 6.2
27-20-13-02
ETIM 4.0
EC000243
ETIM 5.0
EC000243
ETIM 6.0
EC000243
ETIM 7.0
EC000243
UNSPSC 11
41112410
UNSPSC 7.0901
41112410
eCl@ss 4.1
27-20-06-16
eCl@ss 5.1.3
27-20-13-02
eCl@ss 8.1
27-20-13-02
eCl@ss 9.0
27-20-13-02
eCl@ss 9.1
27-20-13-02