BSW0029

Meccanismi di commutazione standard

Typecode:

BSW 819-494-09K3

Caricamento...
Principio di funzionamento
Meccanismo di commutazione
Componente
Meccanismo di commutazione meccanico
Versione
Contatto snap-on
Dimensione
245 x 140 x 187 mm
Materiale custodia
Alluminio, anodizzato
Elemento di commutazione
1-9. Punto di commutazione: BSE 67
Materiale di contatto
1-9. Punto di commutazione: Argento puro
Passaggi cavi, numero
5 uscite filettate M25
Anelli a camme
1-9. Punto di commutazione: 180°
Tipo di azionamento
lato destro
Velocità di rotazione max.
200 1/min
Controllo numero di giri
Nessuna
Tensione di esercizio nominale Ue
1-9. Punto di commutazione: 500 V AC
Corrente permanente
1-9. Punto di commutazione: 6 A
Temperatura ambiente
-5...80 °C
Omologazione / conformità
CE
UKCA
CCC
WEEE
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Smaltimento

Nessun accessorio raccomandato disponibile.
ECLASS 10.1
27-27-06-03
ECLASS 11.0
27-27-06-03
ECLASS 5.1.4
27-27-06-03
ECLASS 6.2
27-27-06-03
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
UNSPSC 11
39121105
UNSPSC 7.0901
39121105
eCl@ss 4.1
27-27-06-03
eCl@ss 5.1.3
27-27-06-03
eCl@ss 8.1
27-27-06-03
eCl@ss 9.0
27-27-06-03
eCl@ss 9.1
27-27-06-03