BSW007Y
Meccanismi di commutazione con punti di commutazione di sicurezza
Typecode:
BSW 813-495-X64-WA-12L3
- Principio di funzionamento
- Meccanismo di commutazione
- Componente
- Meccanismo di commutazione meccanico
- Versione
- sicurezza DIN EN 60204-1
- Materiale custodia
- Alluminio, anodizzato
- Elemento di commutazione
- 1-12. Punto di commutazione: BSE 85
- Materiale di contatto
- 1-12. Punto di commutazione: Argento puro
- Passaggi cavi, numero
- 5 uscite filettate M25
- Anelli a camme
- 1-12. Punto di commutazione: 180°
- Tipo di azionamento
- lato destro
- Velocità di rotazione max.
- 160 1/min
- Controllo numero di giri
- senza perdita punto di commutazione
- Tensione di esercizio nominale Ue
- 1-12. Punto di commutazione: 250 V AC
- Corrente permanente
- 1-12. Punto di commutazione: 6 A
- Temperatura ambiente
- -5...80 °C
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
CCC
WEEE
-
Scheda dati
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-27-06-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-06-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-06-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-06-03
- ETIM 4.0
- EC000030
- ETIM 5.0
- EC000030
- ETIM 6.0
- EC000030
- ETIM 7.0
- EC000030
- UNSPSC 11
- 39121105
- UNSPSC 7.0901
- 39121105
- eCl@ss 4.1
- 27-27-06-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-06-03
- eCl@ss 8.1
- 27-27-06-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-06-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-06-03