BTL03CW
Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi a profilo
Typecode:
BTL5-H112-M0225-P-S92
Questo prodotto non è attualmente disponibile nel nostro webshop. Vi preghiamo di contattarci.
Richiesta di contatto
disponibile su richiesta. Contattare il nostro ufficio vendite. Utilizzate l'apposito modulo di contatto.
- Forma
- Serie a profilo
- Fissaggio
- Staffe di fissaggio
- Materiale custodia
- Alluminio, anodizzato
- Sensori di posizione, numero max.
- 4
- Collegamento
- Connettore, M12x1, 5-poli
- Interfaccia
- CANopen DS301
- Campo di misurazione
- 225 mm
- Risoluzione
- ≤ 5 µm
- Scostamento di linearità max.
- ±30 µm
- Precisione di ripetibilità
- ± 1 LSB
- Tensione d'esercizio UB
- 20...28 VDC
- Temperatura ambiente
- -40...85 °C
- Grado di protezione
- IP67
- Omologazione / conformità
-
CE
cULus
EAC
WEEE
-
Scheda dati
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento
Accessori obbligatori
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-03
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41112100
- UNSPSC 7.0901
- 41112100
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-03
- eCl@ss 8.1
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-03