BTL0PWP
Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi a profilo
Typecode:
BTL6-E500-M0900-PF-S115
in cessazione
Troverete il prodotto alternativo adatto qui sotto
Alternativa consigliata
BTL3YJP
BTL C1 - Profil PF - Analog
- Forma
- Serie a profilo
- Fissaggio
- Staffe di fissaggio
- Materiale custodia
- Alluminio, anodizzato
- Sensori di posizione, numero max.
- 1
- Collegamento
- Connettore, M12x1, 8-poli
- Uscita analogica
- analogica, corrente 4…20 mA
- Campo di misurazione
- 900 mm
- Frequenza di misurazione max.
- 1000 Hz
- Risoluzione
- ≤ 700 nA
- Scostamento di linearità max.
- ±0.04 % FS
- Precisione di ripetibilità
- ± 0.002 % FS
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Grado di protezione
- IP67
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Scheda dati
-
End of Life Announcement
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento
Accessori obbligatori
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-03
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41112100
- UNSPSC 7.0901
- 41112100
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-03
- eCl@ss 8.1
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-03