BTL0UU6
Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi a barra
Typecode:
BTL7-E500-M0100-B-S32
in cessazione
- Forma
- Serie a barra
- Fissaggio
- Flangia filettata M18x1.5
- Materiale custodia
- Alluminio, anodizzato
- Sensori di posizione, numero max.
- 1
- Collegamento
- Connettore, M16x0,75, 8-poli
- Uscita analogica
- analogica, corrente 4…20 mA
- Campo di misurazione
- 100 mm
- Frequenza di misurazione max.
- 4000 Hz
- Scostamento di linearità max.
- ±50 µm
- Precisione di ripetibilità
- ± 5 µm
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -40...85 °C
- Grado di protezione
- IP67
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
cULus
DNVGL
WEEE
-
Scheda dati
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento
Accessori obbligatori
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-03
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41112100
- UNSPSC 7.0901
- 41112100
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-03
- eCl@ss 8.1
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-03