BTL1F5N
Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi a profilo
Typecode:
BTL6-U110-M0100-PF-S4
in cessazione
Troverete il prodotto alternativo adatto qui sotto
Alternativa consigliata
BTL3Z0E
BTL PF1400-0100-C12NL3A0-000S04
- Forma
- Serie a profilo
- Fissaggio
- Staffe di fissaggio
- Materiale custodia
- Alluminio, anodizzato
- Sensori di posizione, numero max.
- 1
- Collegamento
- Connettore, M12x1, 4-poli
- Interfaccia
- IO-Link 1.1
- Campo di misurazione
- 100 mm
- Frequenza di misurazione max.
- 1000 Hz
- Risoluzione
- ≤ 5 µm
- Scostamento di linearità max.
- ±200 µm
- Precisione di ripetibilità
- ≤ 30 µm
- Tensione d'esercizio UB
- 18...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Grado di protezione
- IP67
- Omologazione / conformità
-
CE
cULus
WEEE
-
Scheda dati
-
End of Life Announcement
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento
Accessori obbligatori
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-03
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41112100
- UNSPSC 7.0901
- 41112100
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-03
- eCl@ss 8.1
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-03