BTL2YTY
Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi a barra
Typecode:
BTL7-V50T-M0110-A-C003
Questo prodotto non è attualmente disponibile nel nostro webshop. Vi preghiamo di contattarci.
Richiesta di contatto
disponibile su richiesta. Contattare il nostro ufficio vendite. Utilizzate l'apposito modulo di contatto.
- Forma
- Serie a barra
- Fissaggio
- Flangia filettata M18x1.5
- Materiale custodia
- Alluminio, anodizzato
- Sensori di posizione, numero max.
- 2
- Collegamento
- Connettore, M8x1, 4-poli
- Collegamento 1
- M8x1, 4-poli
- Collegamento 2
- M12x1, 4-poli, D-codificato
- Collegamento 3
- M12x1, 4-poli, D-codificato
- Interfaccia
- Profinet Encoder profilo V4.1
- Campo di misurazione
- 100 mm
- Frequenza di misurazione max.
- 780 Hz
- Scostamento di linearità max.
- ±30 µm
- Precisione di ripetibilità
- ≤ ± 5 µm (tipico ± 2.5 µm)
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -40...85 °C
- Grado di protezione
- IP67
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Scheda dati
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento
Accessori obbligatori
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-03
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41112100
- UNSPSC 7.0901
- 41112100
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-03
- eCl@ss 8.1
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-03